Produktnummer: 29521C

VFD, 3C #14 Str BC XLPE Ins + #14 Symm. Seg. Gnd (3 von #18) Str BC, CTS, Blk PVC Jkt, 600/1000V TC-ER 90C Dry/Nass 1000V

Belden Basics Frequenzumrichter, 3-adrig, 14 AWG (7 x 22), blankes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + 14 AWG, symmetrische segmentierte Erdung (3 x 18 AWG), blankes Kupferlitzenkabel, doppelte Kupferband-Schirmung, spiralförmig aufgesetzt, schwarzer PVC-Außenmantel, 600/1000 V, TC-ER 90 °C, trocken/nass, 1000 V, sonnenbeständig, direkt versenkbar, ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Antriebe mit variabler Frequenz (VFD); AC-Motor- und Antriebssysteme; Klasse 1 Division 2 Explosionsgefährdete Umgebungen; Empfohlene Kabelverschraubung Belden BTC075A0551RA

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material Notes
Conductor(s) 3 14 AWG 7x22 BC - Bare Copper ASTM B3 Copper B8 Class B Stranding
Ground Wire 3 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper Segmented Ground 14AWG Total + Copper Tape

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.030 in (0.76 mm) 0.131 in (3.33 mm) ICEA Chart M4
Ground Wire No Insulation

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%
Helical Tape Bare Copper (BC) 100%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.425 in (10.8 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,425 Zoll (10,8 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 2.282 Ohm/1000ft (7.487 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 42 pF/ft (140 pF/m) 80 Ohm 55% 25 Amps per Conductor at 30ºC
Ground 1.9 Ohm/1000ft (6.2 Ohm/km)

Nom Äußerer Schutz DCR

1,60 Ohm/1000 Fuß (5,25 Ohm/km)

Speisung

UL Voltage Rating
600 / 1000 V (TC-ER)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
5.1 in (130 mm) 5.1 in (130 mm)

Maximale Zugspannung

186 lbs (84.4 kg)

Gewicht Kabelgebinde

134 lbs/1000ft (199 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL 1685, IEEE 1202 FT4

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC-ER, XHHW-2

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-07-KA060003-MSHA

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.740 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.740 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
29521C 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825137641
29521C 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft 612825137658

Ressourcen

Resources