Produktnummer: 29542

VFD 300 % Gnd, 3C+G #2 Str TC, XLPE Ins+ XLPE Gnd, OS+TC Brd mit 3-#8 TC Drains, schwarze PVC-Ummantelung, 2000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 2000 V, flexibles Motorversorgungskabel WTTC

Belden 300 % Masse, flexibel, VFD, 3 Leiter, 2 AWG (7 x 19 x 23), verzinntes Kupfer, XLPE-Isolierung, M4-Farbcode + XLPE-isolierte Masse, Gesamtabschirmung aus Beldfoil® + verzinntem Kupfergeflecht (85 %) mit 3–8 AWG verzinnten Kupferableitungen, schwarzer PVC-Außenmantel, 2000 V TC-ER 90 °C, trocken/nass, 2000 V, flexibles Motorversorgungskabel WTTC 1000 V CSA AWM I/II A/B 600 V CIC TC SUN RES DIR BUR, ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Aufmachung

Rolle

Mögliche Anwendungen

Antriebe mit variabler Frequenz (VFD); AC-Motor- und Antriebssysteme; Hochspannungsanforderungen

Leiter

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 2 AWG 7x19x23 TC - Tinned Copper
Ground 1 2 AWG 7x19x23 TC - Tinned Copper

Isolierung

Element Material Nom. Thickness Color Code
Conductor(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.072 in (1.8 mm) Black and Numbered
Ground XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.072 in (1.8 mm) Green/Yellow Stripe

Äußere Abschirmung

Shield Type Material Coverage
Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.088 in (2.2 mm) 1.361 in (34.57 mm) Yes

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

1,361 Zoll (34,57 mm)

Elektrik

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Conductor(s) 0.15 Ohm/1000ft (0.49 Ohm/km) 50 pF/ft (160 pF/m) 90 pF/ft (300 pF/m) 36 Ohm 0.153 µH/ft (0.502 µH/m) 55% 130 Amps per Conductor at 30ºC

Speisung

UL Voltage Rating
2000 V (TC, C(UL) TC), 1000 V (WTTC, UL Flexible Motor Supply Cable, CSA AWM I/II A/B)

Temperatur

UL Temperature Operating
90°C Dry, 90°C Wet -40°C To +90°C

Biegeradius

Stationary Min. Installation Min.
16.3 in (414 mm) 16.3 in (414 mm)

Maximale Zugspannung

3327 lbs (1509 kg)

Gewicht Kabelgebinde

1673 lbs/1000ft (2490 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Innen-/Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, Ölbeständigkeit, Erdverlegung

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1685, FT4, 1202, 383 vertikaler Flammtest (70.000 BTU)

NEC/UL-Compliance

Artikel 336, TC (verzinntes Kupfer)-ER, WTTC, RHW-2, UL flexibles Motor-Zuführungskabel

AWM-Compliance

I/II A/B

CEC/C(UL)-Compliance

CIC, TC (verzinntes Kupfer)

ICEA-Compliance

S-95-658

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Weitere Standard-Compliance(s)

P-07-KA070003-MSHA

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.575 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.575 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
29542 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825138518
29542 0102000 Schwarz Rolle 2.000 ft 612825138525

Ressourcen

Resources