Produktnummer: BTC300A2681RA

Kabelverschraubung 3/4 NPT, Kabelbereich 2,41" - 2,68"

Kabelverschraubung für alle Arten von ungepanzerten Tray-Kabeln, flexiblen Kabeln & Schnüren. Durchgangsdesign zur Abschirmungs-/Masseisolation. Geeignet für nasse und gefährliche Bereiche, Klasse I, Abschnitt 2. Weltweit gekennzeichnet, cCSAus, IECEx und ATEX. Schutz vor eindringenden Medien gemäß Nem 4X und IP66/IP67/IP68. Enthält einen herausnehmbaren Einsatz für eine größere Kabelreichweite. Min. Kabelgröße 2,41", Max. Kabelgröße 2,68".

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Zugentlastung

Verdrängungsdichtung mit herausnehmbarem Einsatz

Material

Kupferfreies (0,4 %) Aluminium

Vibrationsfestigkeit

EMV-Beständigkeit

Verpackung

Einzeln verpackt

Zubehör gesondert zu bestellen

B300NPTCLN6 – Kontermutter

Gewicht

23,63 Unzen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 02-24-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.14 Revisionsdatum: 02-24-2026