Produktnummer: CX3C8

CX3C8 – Breitband-Koaxialkabel 3, 8 AWG massives BC, Folie + 60 % BC-Geflecht, LSZH-Ummantelung

Breitband-Koaxialkabel 3, 8 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Kupferfolie + 60 % blanke Kupfergeflechtabschirmung, LSZH-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Breitband, Kabelfernsehen (CATV)

Serie Typ

CATV-Leitungstyp

Leiter

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 8 AWG Solid 3.38 mm BC - Bare Copper

Isolierung

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 16.5 mm (0.650 in)

Äußere Abschirmung

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Bi-Laminate (Bare Copper+Poly) 100%
2 Braid Bare Copper (BC) 58%

Äußere Ummantelung

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 21.6 mm

Regelmäßigkeit der Impedanz

Min. 46 dB

Rückflussdämpfung

Frequency Min. Return Loss
5-470 MHz 26 dB
470 - 862 MHz 22 dB
862 - 2000 MHz 18 dB
2000 - 3000 MHz 16 dB

Hinweise zur Rückflussdämpfungstabelle

In jedem Frequenzbereich sind 3 Spitzenwerte bis zu 4 dB niedriger erlaubt

Dämpfung

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.4 dB/100m
50 MHz 1.3 dB/100m
100 MHz 1.8 dB/100m
200 MHz 2.7 dB/100m
400 MHz 3.9 dB/100m
600 MHz 4.8 dB/100m
800 MHz 5.7 dB/100m
1000 MHz 6.5 dB/100m
1350 MHz 7.7 dB/100m
1750 MHz 9.2 dB/100m
2150 MHz 10.3 dB/100m
2400 MHz 11.0 dB/100m
3000 MHz 12.4 dB/100m
4000 MHz 14.6 dB/100m

Anmerkungen zur Dämpfungstabelle

Max. Dämpfung 10 % höher

Elektrik

Max. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.9 Ohm/km (0.58 Ohm/1000ft) 2.6 Ohm/km (0.79 Ohm/1000ft) 58 pF/m (18 pF/ft) 75 Ohm 78%

Transferimpedanz

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max 2.5 mOhm/m

Transfer-Impedanzklasse

A+

Screening

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 80 dB
1000 - 2000 MHz 75 dB
2000 - 3000 MHz 70 dB
3000 - 4000 MHz 65 dB

Temperatur

Operating Installation Storage
-25°C To +70°C -5°C To +50°C -25°C To +70°C

Biegeradius

Stationary Min.
220 mm (8.7 in)

Maximale Zugspannung

2000 N (450 lbf)

Gewicht Kabelgebinde

474 kg/km

Umweltverträglichkeit

Innenbereich/Außenbereich – Euroklasse Dca

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s2,d2,a1

ISO/IEC-Compliance

IEC 61196

CENELEC-Compliance

EN 50117-1

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 62821-1 Halogenfreie Konformität = Ja, IEC 60754-1 – Halogenmenge = Null, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Max. Leitfähigkeit = 2,5 µ S/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – Min. pH = 4,3

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.91 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.91 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge EAN
CX3C8.00700 Grün Rolle 700 m 8719605186300