Produktnummer: 1694A
75 Ohm SDI-Koaxialkabel, RG-6, 18 AWG, massives BC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR
75 Ohm SDI Koaxial, RG-6, 18 AWG massiver blanker Kupferleiter, PE-Isolierung, Folie + 95 % Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, PVC-Ummantelung, CMR
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
- Technische Daten
- Artikelnummer
- Ressourcen
Technische Daten
Produktbeschreibung
|
Mögliche Anwendungen |
Digitales Video, 6 Gb/s UHDTV, HD-SDI 1080p |
|---|
Konstruktionsmerkmale
|
RG-Typ |
6 |
|---|
Leiter
| Size | Stranding | Nom. Diameter | Material |
|---|---|---|---|
| 18 AWG | Solid | 0.040 in | BC - Bare Copper |
Isolierung
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
|---|---|---|
| PE - Polyethylene (Foam) | 0.180 in (4.57 mm) | White |
Äußere Abschirmung
| Layer | Outer Shield Type | Material | Material Trade Name | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tape | Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) | Duofoil® | 100% |
| 2 | Braid | Tinned Copper (TC) | 95% |
Äußere Ummantelung
| Material | Nom. Diameter |
|---|---|
| PVC - Polyvinyl Chloride | 0.274 in (6.96 mm) |
|
Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert) |
0,274 Zoll (6,96 mm) |
|---|
Elektrische Kenndaten
Rückflussdämpfung
| Frequency | Min. Return Loss |
|---|---|
| 5 - 1600 MHz | 23 dB |
| 1600 - 4500 MHz | 21 dB |
| 4500 - 6000 MHz | 15 dB |
Dämpfung
| Frequency | Nom. Attenuation |
|---|---|
| 1 MHz | 0.24 dB/100ft |
| 3.58 MHz | 0.44 dB/100ft |
| 5 MHz | 0.52 dB/100ft |
| 6 MHz | 0.57 dB/100ft |
| 7 MHz | 0.61 dB/100ft |
| 10 MHz | 0.71 dB/100ft |
| 12 MHz | 0.78 dB/100ft |
| 25 MHz | 1.08 dB/100ft |
| 67.5 MHz | 1.65 dB/100ft |
| 71.5 MHz | 1.69 dB/100ft |
| 88.5 MHz | 1.86 dB/100ft |
| 100 MHz | 1.95 dB/100ft |
| 135 MHz | 2.24 dB/100ft |
| 143 MHz | 2.3 dB/100ft |
| 180 MHz | 2.57 dB/100ft |
| 270 MHz | 3.17 dB/100ft |
| 360 MHz | 3.69 dB/100ft |
| 540 MHz | 4.5 dB/100ft |
| 720 MHz | 5.3 dB/100ft |
| 750 MHz | 5.4 dB/100ft |
| 1000 MHz | 6.3 dB/100ft |
| 1500 MHz | 7.8 dB/100ft |
| 2000 MHz | 9.2 dB/100ft |
| 2250 MHz | 9.8 dB/100ft |
| 3000 MHz | 11.5 dB/100ft |
| 4500 MHz | 14.5 dB/100ft |
| 6000 MHz | 17.7 dB/100ft |
Elektrik
| Nom. Conductor DCR | Nom. Outer Shield DCR | Nom. Capacitance Cond-to-Shield | Nom. Characteristic Impedance | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) | 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) | 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) | 75 Ohm | 82% |
Speisung
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR, CMG) |
Mechanische Kenndaten
Temperatur
| UL Temperature | Operating |
|---|---|
| 60°C | -30°C to +75°C |
Biegeradius
| Installation Min. |
|---|
| 2.75 in (69.9 mm) |
|
Maximale Zugspannung |
69 lbs (31 kg) |
|---|---|
|
Gewicht Kabelgebinde |
41 lbs/1000ft (61 kg/km) |
Standards und Compliance
|
Umweltverträglichkeit |
Innen-/Außenbereich, Innenbereich, UV-Beständigkeit, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil |
|---|---|
|
Nachhaltigkeit |
CA Prop 65 |
|
Entflammbarkeit/Brandverhalten |
UL1666 senkrechter Schacht |
|
CPR-Compliance |
CPR Euroklasse: Eca; CPR UKCA Klasse: Eca |
|
NEC/UL-Compliance |
CMR |
|
CEC/C(UL)-Compliance |
CMG |
|
Einhaltung der europäischen Richtlinien |
EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) |
|
Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich |
UKCA-Kennzeichnung |
|
APAC-Compliance |
China RoHS II (GB/T 26572-2011) |
|
Plenum-Nummer |
1695A |
Produkthinweise
|
Anmerkungen |
Auch in der gebündelten Multikoaxial-Version erhältlich. Siehe 7710A bis 7713A. Die Drucklegende enthält sequenzielle Markierungen. |
|---|
Geschichte
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.714 Revisionsdatum: 02-20-2026 |
|---|---|
|
Fußnote |
C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. |
Information
|
Aktualisierung und Überarbeitung |
Revisionsnummer: 0.714 Revisionsdatum: 02-20-2026 |
|---|---|
|
Fußnote |
C – KISTENROLLENAUFBAU., N – DIE ENDGÜLTIGE AUFBAULÄNGE KANN UM -0 % BIS +10 % VON DER ANGEGEBENEN LÄNGE ABWEICHEN. |
Artikelnummer
| Artikelnr. | Farbe | Wicklung | Länge | UPC/EAN | Fußnote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1694A.00305 | Schwarz | Rolle | 305 m | 8719605003324 | |
| 1694A.K0305 | Schwarz | Rolle | 305 m | 8719605003553 | |
| 1694A 010500 | Schwarz | Rolle | 500 ft | 612825358169 | C |
| 1694A 010Z500 | Schwarz | ReelTuff Box | 500 ft | 612825434726 | |
| 1694A.00500 | Schwarz | Rolle | 500 m | 8719605003331 | |
| 1694A 0101000 | Schwarz | Rolle | 1.000 ft | 612825358190 | C |
| 1694A 010N1000 | Schwarz | Haspel mit kleiner Trommel | 1.000 ft | ||
| 1694A 010Z1000 | Schwarz | ReelTuff Box | 1.000 ft | 612825434702 | |
| 1694A.001000 | Schwarz | Rolle | 1,000 m | 8719605003294 | |
| 1694A.001372 | Schwarz | Rolle | 1,372 m | 8719605003300 | |
| 1694A 0105000 | Schwarz | Rolle | 5.000 ft | 612825358183 | C N |
| 1694A 01010000 | Schwarz | Rolle | 10.000 ft | 612825435631 | |
| 1694A.05305 | Blau | Rolle | 305 m | 8719605003447 | |
| 1694A.051372 | Blau | Rolle | 1,372 m | 8719605003430 | |
| 1694A 0061000 | Blau, hell | Rolle | 1.000 ft | 612825358220 | C |
| 1694A 006Z1000 | Blau, hell | ReelTuff Box | 1.000 ft | 612825434597 | |
| 1694A 0065000 | Blau, hell | Rolle | 5.000 ft | 612825356189 | C N |
| 1694A 00610000 | Blau, hell | Rolle | 10.000 ft | 612825440352 | |
| 1694A 0011000 | Braun | Rolle | 1.000 ft | 612825358268 | C |
| 1694A 0015000 | Braun | Rolle | 5.000 ft | 612825356240 | C N |
| 1694A 00110000 | Braun | Rolle | 10.000 ft | 612825440369 | |
| 1694A.09500 | Cremeweiß | Rolle | 500 m | 8719605003546 | |
| 1694A 0081000 | Grau | Rolle | 1.000 ft | 612825356165 | C |
| 1694A 0085000 | Grau | Rolle | 5.000 ft | 612825356158 | C N |
| 1694A 00810000 | Grau | Rolle | 10.000 ft | 612825435617 | |
| 1694A.08305 | Grau, Schiefer | Rolle | 305 m | 8719605003539 | |
| 1694A.081372 | Grau, Schiefer | Rolle | 1,372 m | 8719605003522 | |
| 1694A.06152 | Grün | Rolle | 152 m | 8719605003478 | |
| 1694A.06305 | Grün | Rolle | 305 m | 8719605003485 | |
| 1694A.061219 | Grün | Rolle | 1,219 m | 8719605003454 | |
| 1694A.061372 | Grün | Rolle | 1,372 m | 8719605003461 | |
| 1694A.064000 | Grün | Rolle | 4,000 m | 8719605003492 | |
| 1694A N3U1000 | Grün, Mil | Rolle | 1.000 ft | 612825358275 | C |
| 1694A N3UN1000 | Grün, Mil | Haspel mit kleiner Trommel | 1.000 ft | ||
| 1694A N3U5000 | Grün, Mil | Rolle | 5.000 ft | 612825356257 | C N |
| 1694A N3U10000 | Grün, Mil | Rolle | 10.000 ft | 612825435648 | |
| 1694A.03305 | Orange | Rolle | 305 m | 8719605003409 | |
| 1694A 0031000 | Orange | Rolle | 1.000 ft | 612825358251 | C |
| 1694A 003Z1000 | Orange | ReelTuff Box | 1.000 ft | 612825434535 | |
| 1694A.031372 | Orange | Rolle | 1,372 m | 8719605003393 | |
| 1694A 00310000 | Orange | Rolle | 10.000 ft | 612825435655 | |
| 1694A.01305 | Rot | Rolle | 305 m | 8719605003355 | |
| 1694A 0021000 | Rot | Rolle | 1.000 ft | 612825358244 | C |
| 1694A 002Z1000 | Rot | ReelTuff Box | 1.000 ft | 612825434443 | |
| 1694A.011372 | Rot | Rolle | 1,372 m | 8719605003348 | |
| 1694A 0025000 | Rot | Rolle | 5.000 ft | 612825356264 | C N |
| 1694A 00210000 | Rot | Rolle | 10.000 ft | 612825440376 | |
| 1694A.02305 | Violett | Rolle | 305 m | 8719605003386 | |
| 1694A 0071000 | Violett | Rolle | 1.000 ft | 612825358213 | C |
| 1694A 007N1000 | Violett | Haspel mit kleiner Trommel | 1.000 ft | 612825366966 | |
| 1694A 007Z1000 | Violett | ReelTuff Box | 1.000 ft | 612825434665 | |
| 1694A.021000 | Violett | Rolle | 1,000 m | 8719605003362 | |
| 1694A.021372 | Violett | Rolle | 1,372 m | 8719605003379 | |
| 1694A 0075000 | Violett | Rolle | 5.000 ft | 612825356172 | C N |
| 1694A 00710000 | Violett | Rolle | 10.000 ft | 612825435303 | |
| 1694A.07305 | Weiß | Rolle | 305 m | 8719605003515 | |
| 1694A 0091000 | Weiß | Rolle | 1.000 ft | 612825358206 | C |
| 1694A 009N1000 | Weiß | Haspel mit kleiner Trommel | 1.000 ft | ||
| 1694A 009Z1000 | Weiß | ReelTuff Box | 1.000 ft | 612825434672 | |
| 1694A.071372 | Weiß | Rolle | 1,372 m | 8719605003508 | |
| 1694A 00910000 | Weiß | Rolle | 10.000 ft | 612825435624 | |
| 1694A.04305 | Gelb | Rolle | 305 m | 8719605003423 | |
| 1694A 0041000 | Gelb | Rolle | 1.000 ft | 612825358237 | C |
| 1694A 004N1000 | Gelb | Haspel mit kleiner Trommel | 1.000 ft | ||
| 1694A 004Z1000 | Gelb | ReelTuff Box | 1.000 ft | 612825434542 | |
| 1694A.041372 | Gelb | Rolle | 1,372 m | 8719605003416 | |
| 1694A 00410000 | Gelb | Rolle | 10.000 ft | 612825440383 |