Produktnummer: HA21AAxxxx

HDMI 2.1 Aktives optisches Kabel, 4K@60Hz, 4K@100Hz, 4K@100Hz, 8K@60Hz

HDMI 2.1 Aktives optisches Kabel, unterstützt bis zu 4K@60Hz, 4K@100Hz, 4K@100Hz, 8K@60Hz (Farbraum 4:4:4) und eine Bandbreite von 48 Gbit/s, Mehrkanal-Audio, Dolby tur HD, DTS-HD Master Audio, eARC (Enhanced Audio Return Channel), CEC, DCP (2.2), High Dynamic Range (HDR), Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT), Auto Low Latency Mode (ALLM) usw.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Blue-Ray, 3D-Video, Projektor, DVR. Spielkonsolen, LED-Anzeigetafeln in Stadien, Plätzen usw., Fernsehsender, Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR), Sicherheitsmonitorsysteme, Heimkino &

Äußere Ummantelung

Color Diameter - Tolerance
Black 4.5 mm

Materialien

Description Material
Contacts Gold plated
Housing Zinc alloy

​​​​​​​Datengeschwindigkeit

48 Gbit/s

Nennleistung

Max. Power Rating [W]
0.25 W

Betriebstemperaturbereich

0°C Bis +50°C

Minimaler Biegeradius bei der Installation

90 mm

Anschluss-Schnittstelle

Connection
Type A

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Konform

Eignung – innen

Ja

Fußnote

Damit der Stecker richtig funktioniert, muss er in die richtige Richtung eingesteckt werden. Biegen/verdrehen/knicken Sie das Kabel hinter dem Stecker NICHT zu stark. Beim Ziehen/Einstecken des Steckers in die Steckdose den Griff mit dem Steckergehäuse statt dem Kabel verwenden.

Anmerkungen

Bis zu 20 m Signalintegritätsübertragung, Plug-and-Play für schnelle Bereitstellung, reduzierte EMI & RFI-Interferenzen

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 08-27-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 08-27-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Länge
HA21AA005M Schwarz 5 m
HA21AA07M5 Schwarz 7.5 m
HA21AA010M Schwarz 10 m
HA21AA015M Schwarz 15 m
HA21AA020M Schwarz 20 m
HA21AA001M Schwarz 1 m
HA21AA002M Schwarz 2 m
HA21AA003M Schwarz 3 m
HA21AA030M Schwarz 30 m
HA21AA040M Schwarz 40 m
HA21AA050M Schwarz 50 m
HA21AA060M Schwarz 60 m
HA21AA070M Schwarz 70 m
HA21AA080M Schwarz 80 m