Produktnummer: 90SNS1P11H

ProSNS RG-11 Universal „F” Koaxial-Kompressionssteckverbinder, rechter Winkel

ProSNS RG11 Universal-F-Stecker, rechtwinklig, 7/16-Zoll-Sechskantkopfstecker. Nicht blinder Einstieg, Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & geringstmögliche Werkzeugkompressionskraft. 25 pro Packung. Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice von Belden, um zu prüfen, ob noch verkäuflicher Lagerbestand vorhanden ist. Er wurde durch einen Steckverbinder der PPC-Marke EX-Serie von Belden ersetzt – EX11RAFM. Produktinformationen finden Sie unter: https://products.ppc-online.com/product/ex-ex11rafm/

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel/Tin Plated Brass
Tin Plated Brass
Ethylene Propylene
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
≥ -30 dB up to 1 GHz typical

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Einfügungsdämpfung: ≤ -0,2 dB bis zu 1 GHz typisch, RFI-Abschirmung: -85 dB typisch (60 % geklebte Folie), Salznebel: Besteht 1.000 Stunden ANSI/SCTE 143 2007, Feuchtigkeitsmigration: Besteht ANSI/SCTE 60 2010

Betriebstemperaturbereich

-40 ºF (-40 ºC) bis 140 ºF (60 ºC)

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

F

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Schwarz

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCCT-LS59/11, SNSUNI (Kompression), PS11 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0634 - .0647 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.280 - .294 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.390 - .417 Zoll

Kabel-Steckkraft

Max. 20 lbs.

Kabel-Haltekraft

Min. 40 lbs. pro SCTE IPS SP-401

RG-Typ

11

Serie Typ

11

EU CE-Zeichen

Ja

Fußnote

Q – STANDARDPAKETE KÖNNEN NICHT AUFGETEILT WERDEN.

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.272 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.272 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
90SNS1P11H Farblos 612825224228