Produktnummer: FSNS6PLQ-25

ProSNS RG-6 „F“ Koaxial-Kompressionssteckverbinder für Zwischendeckenraum

ProSNS RG6 Plenum „F“-Stecker, der auf die meisten Standard-Koaxialkabel mit drei- und vierfacher Abschirmung passt. Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & geringstmögliche Werkzeugkompressionskraft. 25 pro Packung. Dieses Produkt wird nicht mehr hergestellt. Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice von Belden, um zu prüfen, ob noch verkäuflicher Lagerbestand vorhanden ist. Er wurde durch einen Steckverbinder der PPC-Marke EX-Serie von Belden ersetzt – EX6XLPLPLUS. Produktinformationen finden Sie unter: https://products.ppc-online.com/product/signaltight-ex6xlplplus/

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Material
Nickel plated Brass
Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
DC-1 GHz 31 dB Return Loss < 1.05 VSWR
DC-2 GHz 26 dB Return Loss < 1.09 VSWR
DC-3 GHz 21 dB Return Loss < 1.18 VSWR

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Kabel-Auszugskraft über 40 Pfund

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

F

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Grün

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCCT-SLMR, CPSNSCT-596 (Kompression), PSA59/6 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0399 - .0418 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.166 - .193 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.230 - .281 Zoll

RG-Typ

6

Serie Typ

6

EU CE-Zeichen

Ja

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.53 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FSNS6PLQ-25 Farblos 845671003987