Produktnummer: 1794ABHD1

6 GHz BNC-Steckverbinder der Serie 7

Serie 7, 6 GHz, HD, BNC, 1-teiliger Stecker

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

HD-SDI, Video, digitales Video, SMPTE 2081-1 6 Gbit/s UHDTV, SMPTE 424M 3 Gbit/s HD-SDI 1080P

Verpackung

50 pro Packung

Stückzahl

1

Materialien

Description Material
Nut Brass, Nickel Plated
Body Brass, Nickel Plated
Contact Brass, Gold Plated
Insulator PTFE

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz] Minimum Return (RL)
5-1485 15 dB
1485-3000 10 dB
3000-6000 7 dB

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

SMPTE 2081-1 Rückflussdämpfung oder besser

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

HD

Farbband

Weiß

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCRBC1794 (Komprimierung), PS-11 (Streifen)

Anschlusstyp

Kompression

Serie Typ

7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Nein

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

Q – STANDARDPAKETE KÖNNEN NICHT AUFGETEILT WERDEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.164 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.164 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
1794ABHD1 Weiß 845671002508