Produktnummer: FS11BNC-25

ProSNS RG-11 BNC Koaxial-Kompressionssteckverbinder 7/16 Zoll Sechskantkopf

ProSNS RG11 BNC-Kompressionsstecker, nicht blinder Eingang mit geteiltem Ferrulendesign, Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & niedrigstmögliche Werkzeugkompressionskraft. Passt auf die meisten RG11-Standardkabel mit Vierfachabschirmung. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Schwarz

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCCT-11 BNC (Kompression), PS11 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0634 - .0647 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.280 - .294 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.390 - .417 Zoll

RG-Typ

11

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.134 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.134 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FS11BNC-25 Farblos 845671000603