Produktnummer: FSNS6BNCPL-25

ProSNS RG-6 Plenum BNC Koaxial-Kompressionssteckverbinder

ProSNS RG6 BNC-Plenum-Kompressionsstecker, nicht blinder Eingang mit geteiltem Ferrulendesign, Polymer-Kompressionshülse für einfaches Einführen & niedrigstmögliche Werkzeugkompressionskraft. 25 pro Packung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

CCTV, Sicherheitskameras, Video

Verpackung

25er-Packung

Stückzahl

1

Materialien

Description Material
Nut Nickel/Tin Plated Brass
O-Ring Ethylene Propylene
Body Nickel/Tin Plated Brass
Contact Gold Plated

Impedanz

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

Rückflussdämpfung

Frequency [MHz]
≥-30 dB up to 1 GHz typical

Betriebstemperaturbereich

-40°F (-40°C) bis 140°F (60°C)

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

Koaxial

Steckverbinder-Schnittstellentyp

BNC

Art

Stecker

Steckverbinder Serie

ProSNS

Farbband

Grün

Locking

Nein

Werkzeugkompatibilität

CPLCCT-SLMR oder CPSNSCT-596 (Kompression), PSA59/6 (Strip)

Anschlusstyp

Kompression

Kabel-Mittelpunktsleiter – Durchmessergrenzen

.0399 - .0418 Zoll

Kabel dielektrischer Durchmesser – Grenzen

.165 - .172 Zoll

Kabel äußere Ummantelung – Durchmessergrenzen

.220 - .250 Zoll

Kabel-Steckkraft

20 lbf

Kabel-Haltekraft

40 lbf

RG-Typ

6

Serie Typ

6

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

EU CE-Zeichen

Ja

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Plenum (J/N)

Ja

Patent

Dieses Produkt hat ein oder mehrere anwendbare Patente. Weitere Informationen zu Patenten finden Sie unter https://www.belden.com/patents.

Anmerkungen

Salznebel: Besteht 1000 Stunden ANSI/SCTE 143 2007, RFI-Abschirmung: -85 dB (60 % verklebte Folie)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.118 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.118 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FSNS6BNCPL-25 Farblos 845671004250