Produktnummer: CAT5E MDVO BUCHSE

CAT5E-Modularbuchse, RJ45, MDVO-Stil

CAT5E MDVO-Buchsen sind in verschiedenen Farben erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

IBDN-System 1200, TIA-Kategorie 5E, ISO-Klasse D, 1000 BASE-T

Gesamthöhe

0.765 in

Gesamtbreite

0.77 in

Gesamttiefe

1.29 in

Schaltplan

T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel. Standardpack mit 50 Einheiten.

Gewicht

0.014 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Alloy with 50 µ inch Gold over Nickel Lead Frame
Rear Connection Copper Alloy with Nickel Plating IDC
Connector Body Plastic - UL940V-0

Durchschlagfestigkeit

1.000 V RMS bei 60 Hz für 1 Minute

Nennstrom

1.500 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

MDVO

Werkzeugkompatibilität

Belden 110 Anschlusswerkzeug, MediaFlex Anschlussstation

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, RJ11

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​1,000 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Gasdichte IDC-Verbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

20 Anschlüsse

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

Datenkategorie

Kategorie 5e

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 5 – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Weitere Standards

FCC Teil 68, Unterteil F, IEC 60603-7

Leistungsprüfung durch Dritte

ETL – Verifizierte Kategorie 5e

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Sicherheitsbescheinigung

ACA-, c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit Schnittstellen- und MDVO-Buchsen, Adaptern, Dosen und Patch-Panels

Enthaltene Teile

1 T-Stange + 1 Staubkappe

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX103329

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.299 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.299 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung
AX101045 Mandelfarben Einzelpack
AX101047 Schwarz Einzelpack
AX101044 Grau Einzelpack
AX102564 Elfenbeinfarben Einzelpack
AX101052 TIA Blau Einzelpack
AX101054 TIA Braun Einzelpack
AX101051 TIA Grün Einzelpack
AX101048 TIA Orange Einzelpack
AX101053 TIA Lila Einzelpack
AX101049 TIA Rot Einzelpack
AX101050 TIA Gelb Einzelpack
AX101046 Weiß Einzelpack