Produktnummer: E100502

Steckverbinder, DataTuff® Industrial Modular Jack, Cat5e, FTP, IP67

DataTuff® Industrie-Modularbuchse Cat5e FTP. Geeignet für eine Verwendung in IP67-Installationen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Raue Umgebungen, IIoT, Fabrik- oder Prozessautomatisierung, IP-Kameras und -Geräte, Datenkommunikation usw.

Anmerkungen

IDC-Drahtstärke: 22 ~ 26 AWG - Max. Montagewandstärke 0,035 Zoll. (0,9 mm). Diese Komponente erfordert eine codierte Plattenöffnung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.198 Revisionsdatum: 04-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.198 Revisionsdatum: 04-04-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
E100502 010S1 Schwarz