Produktnummer: REVConnect CAT6+ geschirmte Buchse

REVConnect CAT6+ geschirmte Buchse

REVConnect CAT6+ geschirmte Buchsen sind im Einzelpack und als Großpackungen mit 24 Stück erhältlich.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

2400 geschirmtes System, TIA Kategorie 6, ISO Klasse E, 1GBASE-T

Gesamthöhe

0.94 in

Gesamtbreite

1.19 in

Gesamttiefe

1.63 in

Schaltplan

T568A/B

Verpackung

Einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.

Gewicht

0.048 lbs

Materialien

Description Material Type
Front Connection Copper Clad Flexible PCB, 50uin Gold plated contacts over Nickel RJ45
Rear Connection Copper alloy, Gold plated contacts over Nickel REVConnect
Connector Body Nickel plated zinc alloy diecast

Durchschlagfestigkeit

1,000V RMS bei 60 Hz für 1 Minute (Signale an Masse)

Nennstrom

1.300 A

Isolationswiderstand

Mindestens 500 MOhm

Max. Übergangswiderstand

20 mOhm

Anschlusswiderstand

2.5 mOhm

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +70°C

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Kompatibilität mit Steckverbindersystemen

REVConnect

Werkzeugkompatibilität

REVConnect-Anschlusswerkzeug (P/N RVUTT01)

Kompatibilität Stecker/Ummantelung

RJ45, RJ11

Verbindung über Frontanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der vorderseitigen Verbindung

​​​​​​​750 Zyklen

Verbindung über Rückseitenanschluss

Steckverbindung

Haltbarkeit des Anschlusses der rückseitigen Verbindung

​​​​​​​20 Zyklen

Kabel-/Steckverbinder-Haltekraft

15 lbs.

Steckverbinder-/Hardware-Haltekraft

20 lbs

Stecker-/Steckverbinder-Haltekraft

11.250 lbs

UL-Klassifizierung

UL94V-0

Datenkategorie

Kategorie 6

TIA/EIA-Compliance

Kategorie 6 – TIA 568.C.2, Kategorie 6 – ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

IEEE-Compliance

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 1 und 2 (bis zu 30 W), IEEE802.3bt/D1.7 Typ 3 und 4 (bis zu 100 W), CISCO UPOE (bis zu 60 W), Power over HDBaseTTM (bis zu 100 W)

Weitere Standards

IEC 60603-7

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

EUP 50

Entflammbarkeit gemäß UL

UL2043 Lüftungskanäle

Sicherheitsbescheinigung

c(UL)us-gelistet

Zugehörige Teile

Kompatibel mit geschirmten KeyConnect-Patchpanels 24p und 48p, kompatibel mit KeyConnect-Frontplatten, Adaptern und Boxen

Enthaltene Teile

1 Cat 6+ geschirmte REVConnect-Buchse; 1 REVConnect-Kabelmanager und Kappe; 1 Installationsanleitung

Anmerkungen

Siehe Installationshandbuch PX106435

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.436 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.436 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Verpackung
RV6MJKSME-B24 Metall Großpackung (24)
RV6MJKSME-S1 Metall Einzelpack