Produktnummer: BB3PHCTD5

Micro BNC Crimpwerkzeug für 4794RMBUHD3

Micro-BNC-Crimpzange für 4794RMBUHD3 & 4855EMBUHD3

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Zum Crimpen von Micro BNC Steckverbindern

Materialien

Description Material Color
Frame Steel
Handle grip Steel Blue
Steel
Steel

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +50°C

Lagertemperaturbereich

-40°C Bis +60°C

Abmessungen

Length Height
254.000 mm 76.200 mm

Umgebung

Innenbereich

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

Fußnote

Q – STANDARDPAKETE KÖNNEN NICHT AUFGETEILT WERDEN.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 11-09-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.10 Revisionsdatum: 11-09-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe
BB3PHCTD5 Blau

Ressourcen

Resources