Produktnummer: RAxBT

Tülle für DataConnect RJ45 Stecker

Tülle für DataConnect RJ45 Stecker

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Geeignet für DataConnect RJ45 Feldsteckersatz

Materialien

Description Material
Boot PC - Polycarbonate

Temperaturbereich für die Installation

-10°C Bis +60°C

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Anmerkungen

RA5BT- Passend für RA5RJ-Stecker RA6BT- Passend für RA6RJ-Stecker

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 07-03-2022

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.24 Revisionsdatum: 07-03-2022


Artikelnummer

Artikelnr. Aufmachung
RA5BT 50 Stück
RA6BT 50 Stück

Ressourcen

Resources