Produktnummer: FX Fusion Präzisionswerkzeugsatz

FiberExpress Fusion Präzisionswerkzeugsatz

FiberExpress Fusion Präzisionswerkzeugsatz

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Umgebung

Innenbereich

Mögliche Anwendungen

Innenabschluss von Glasfaserkabeln: Patchpanels, Kommunikationsanschlüsse, Fiber-to-the-Desk, Verteilerrahmen, Direktabschluss an Geräten, Glasfaserkabelreparatur, Campus, Kundenstandort/Zugangsnetzwerk.

Gewicht

3.5 kg

Gesamthöhe

14 in

Gesamtbreite

15 in

Mechanische Tests

Description

Betriebstemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-10°C Bis +60°C

Enthaltene Teile

Installationstasche, Abisolierzange für Fasern/Kabel, Pinzette, Markierungsstift, Alkoholtücher, Schere, Abfallflasche, Schutzbrille, Faser-Präzisions-Schneidwerkzeug, Installationskarte, Komponenten-Checkliste, Schlitzer für Ummantelung

Zugehörige Teile

FX Fusion Steckverbinder

Verpackung

Die Tragetasche ist einzeln in einem Karton verpackt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.291 Revisionsdatum: 10-23-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.291 Revisionsdatum: 10-23-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC
FXFSTOPTK Schwarz 611589217392