Produktnummer: 0985 YM57530 100

Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, M12-Stecker, gerade, 4-polig, D-Kodierung auf einen M12-Stecker, gerade, 4-polig, D-Kodierung, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, verbundene Paare mit blaugrüner Ummantelung

Fast Ethernet Cat5e, doppelseitiges Kabelset, M12-Stecker, gerade, 4-polig, D-Kodierung auf einen M12-Stecker, gerade, 4-polig, D-Kodierung, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/geschirmt, 2 verdrillte, verbundene Paare mit blaugrüner Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Amerika
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Art der Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Rändelschraube

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

D

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

CuZn, verzinnt

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabeltyp

100

Kabelnummer

YM57530

Leiterquerschnitt

24 AWG

Anzahl der Drähte

2 Paar (verklebte, verdrillte Paare)

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

10 x D

Zyklen (Biegen)

3

Zyklen (Torsion)

˃ 5 M @ ± 360 °/1 m

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Blaugrün

Kabeldurchmesser D

ø7.62 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyolefin

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,02 ± 0,05 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

TC-Geflecht 65% (verzinntes Kupfer)

Folienabschirmung

Al-Folie 100 %

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 75 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 75 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM 20626, 80C 600 V

Leitungseigenschaften

NEMA WC-63.1 Kategorie 5, ICEA 661, Kategorie 5e Patch, TIA/EI-568-B.2, Kategorie 5e, Innen/Außen Ja, Ölbeständig

Farben der Kabelseele

Verklebte verdrillte Paare: Weiß/Orange | Weiß/Grün

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Rändelschraube

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

D

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 25 °C - + 75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67

Designstandard, Seite 2

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuSn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PBT

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPU

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Vernickelt

Abschirmungsmaterial, Seite 2

CuZn, verzinnt

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

RoHS-konform

Ja

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 02-03-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.41 Revisionsdatum: 02-03-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
900004138 0985 YM57530 100/1 M
900005233 0985 YM57530 100/0.15M 0.15 m
900004845 0985 YM57530 100/0.3M 0.3 m
900016222 0985 YM57530 100/0.5M 0.5 m
900004846 0985 YM57530 100/0.6M 0.6 m
900004138 0985 YM57530 100/1M 1 m
900004139 0985 YM57530 100/2M 2 m
900004431 0985 YM57530 100/3M 3 m
900004367 0985 YM57530 100/4M 4 m
900004140 0985 YM57530 100/5M 5 m
900004359 0985 YM57530 100/6M 6 m
900004360 0985 YM57530 100/7M 7 m
900004361 0985 YM57530 100/8M 8 m
900005202 0985 YM57530 100/9M 9 m
900004141 0985 YM57530 100/10M 10 m
900004362 0985 YM57530 100/12M 12 m
900004142 0985 YM57530 100/15M 15 m
900004143 0985 YM57530 100/20M 20 m
900004348 0985 YM57530 100/25M 25 m
900004144 0985 YM57530 100/30M 30 m
900004350 0985 YM57530 100/35M 35 m
900004349 0985 YM57530 100/40M 40 m
900004414 0985 YM57530 100/45M 45 m
900004364 0985 YM57530 100/50M 50 m
900004415 0985 YM57530 100/60M 60 m
900004365 0985 YM57530 100/70M 70 m
900016137 0985 YM57530 100/75M 75 m