Produktnummer: 0985 806 107
Fast Ethernet Cat 5e, hochflexibles, doppelseitiges Kabelset, M12-Buchse 4-polig, D-kodiert gerade auf RJ45-Stecker, 24 AWG, blaugrüner TPE-Mantel, verseilt/ungeschirmt mit 2 verbundenen verdrillten Paaren.
Fast Ethernet Cat 5e, hochflexibles, doppelseitiges Kabelset, M12-Buchse 4-polig, D-kodiert gerade auf RJ45-Stecker, 24 AWG, blaugrüner TPE-Mantel, verseilt/ungeschirmt mit 2 verbundenen verdrillten Paaren.
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Ratgeber
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information