Produktnummer: 0985 806 124

Fast Ethernet Cat 5e, hochflexibles, doppelseitiges Kabelset, M12-Stecker, rechtwinklig auf M12-Stecker, rechtwinklig, 4-polig, D-Kodierung, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/ungeschirmt, 2 verdrillte Bonded Pair mit blaugrüner Ummantelung.

Fast Ethernet Cat 5e, hochflexibles, doppelseitiges Kabelset, M12-Stecker, rechtwinklig auf M12-Stecker, rechtwinklig, 4-polig, D-Kodierung, 24 AWG TPE-Kabel, verseilt/ungeschirmt, 2 verdrillte Bonded Pair mit blaugrüner Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

250 V

Nennstrom

4 A

Art der Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

D

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

250 V

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP68

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Kupfer und Zinn (CuSn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer über Gold (Cu/Au)

Kontakt-Trägermaterial

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Gehäusematerial

PA 66-GF 25

Gehäusefarbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

Messing (Cu/Zn)

Befestigungsbeschichtung

Nickel (Ni)

O-Ring-Material

NBR

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

806

Leiterquerschnitt

24 AWG

Anzahl der Drähte

4 (2 verdrillte Paare)

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

.250"

Zyklen (Biegen)

˃ 2 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Farbe der Kabelummantelung

Blaugrün

Kabeldurchmesser D

.275"

Kabel-Isolierungsmaterial

PO

Durchmesser isolierter Draht

.037"

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-50°C + 75°C

UL Kabeltyp

Kat. 5e

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL: CMR / CSA: CMG

Farben der Kabelseele

Weiß/Orange, Weiß/Grün, Orange, Grün

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakt/Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gewinkelt

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

D

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

- 40 °C - + 75 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP68

Designstandard, Seite 2

IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

Kupfer und Zinn (CuSn)

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Kupfer über Gold (Cu/Au)

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 HB

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsmaterial, Seite 2

Messing (Cu/Zn)

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Nickel (Ni)

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Derating-Hinweis

Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 07-28-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.42 Revisionsdatum: 07-28-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
900005029 0985 806 124/0.15M 0.15 m
900004247 0985 806 124/0.3M 0.3 m
900004175 0985 806 124/0.5M 0.5 m
900004563 0985 806 124/0.6M 0.6 m
900004178 0985 806 124/1M 1 m
900004180 0985 806 124/2M 2 m
900004564 0985 806 124/3M 3 m
900004565 0985 806 124/4M 4 m
900004186 0985 806 124/5M 5 m
900004566 0985 806 124/6M 6 m
900004567 0985 806 124/7M 7 m
900004568 0985 806 124/8M 8 m
900004569 0985 806 124/9M 9 m
900004176 0985 806 124/10M 10 m
900004570 0985 806 124/12M 12 m
900004571 0985 806 124/14M 14 m
900004177 0985 806 124/15M 15 m
900004572 0985 806 124/18M 18 m
900004179 0985 806 124/20M 20 m
900004573 0985 806 124/24M 24 m
900004574 0985 806 124/25M 25 m
900004575 0985 806 124/27M 27 m
900004181 0985 806 124/30M 30 m
900004182 0985 806 124/35M 35 m
900004183 0985 806 124/40M 40 m
900004184 0985 806 124/45M 45 m
900004185 0985 806 124/50M 50 m
900004576 0985 806 124/55M 55 m
900004187 0985 806 124/60M 60 m
900004577 0985 806 124/65M 65 m
900004188 0985 806 124/70M 70 m
900004578 0985 806 124/75M 75 m
900004189 0985 806 124/80M 80 m
900004579 0985 806 124/85M 85 m