Produktnummer: PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342

M12-Kabelsatz, Push Pull, ähnlich PROFINET Typ C, PUR-grünes Kabel, geschirmt, Stecker, gerade, D-kodiert, 4-polig, 2x2x0,34mm², Sternvierer, PoE

M12-Kabelsatz, Push Pull, ähnlich PROFINET Typ C, CAT 5, PUR-Kabel grün, geschirmt, Stecker auf Stecker, gerade auf gerade, D-kodiert, 4-polig, 2x2x0,34mm², Sternvierer, PoE, 100Base-T, 100 Mbit/s, Fast Ethernet, 63 V DC, 4 A, - 40 °C - + 80 °C (Betriebstemp.), IP65, IP67, IEC 11801, IEC 61156 (CAT 5), EN 50173, EN 50288-2-2 (100MHz-Kabel und EIA/TIA 568 B (CAT 5e), Sternvierer: weiß & blau, gelb & orange, cULus, UL 2238

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

Geschirmt

Nennspannung

60 V

Nennspannung (UL)

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Nennstrom (UL)*

4A

Art der Datenübertragung

Fast Ethernet Cat5e

Datenübertragungsrate

100 Mbit/s

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard Push-Pull

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Befestigungstyp

Sicherungsring

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

D

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C - + 85 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. 80°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

PA

Abschirmungsmaterial

GD-Zn, vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung)

PushPull (Schieben)

Kabelnummer

342

Leiterquerschnitt

2x2x0,34 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 2 Mio.

Zyklen (Torsion)

˃ 2 M @ ± 360 °/1 m

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Grün

Kabeldurchmesser D

ø 6,50 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,58 ± 0,05 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Cu-ETP1 verzinnt

Folienabschirmung

Al-PT Folie

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT2

Leitungseigenschaften

Ausschluss gefährlicher Stoffe; Leitungsaufbau analog PROFInet C-Spezifikation; Leitungsanforderungen analog: IEC 11801, IEC 61156 (CAT 5), EN 50173, EN 50288-2-2 (100MHz-Kabel und EIA/TIA 568 B (CAT 5e); Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; Weitgehend weichmacherdiffusionsfrei; Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit; Ausschluss von PVC und Silikon; LABS-frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Kälteflexibilität

Farben der Kabelseele

Quad: weiß & blau, gelb & orange

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Standard Push-Pull

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design, Seite 2

Gerade

Befestigungstyp, Seite 2

Sicherungsring

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

D

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuSn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PA

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 V0

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPU

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsmaterial, Seite 2

PA

Abschirmungsmaterial, Seite 2

GD-Zn, vernickelt

Anzugsmoment (Befestigung), Seite 2

PushPull (Schieben)

UL-Datei

anhängig

UL

UL 2238; cULus (ausstehend)

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Ölbeständigkeit

IEC 60811:404

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 05-04-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 05-04-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
935302004 PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342-0500
935302003 PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342-0300
935302002 PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342-0200
935302001 PP12M-MSSV4D-PP12M-MSSV4D-0342-0100