Produktnummer: 0906 ETV 312

Umspritztes T-Stück: 4 Kontakte; eine 7/8" Steckerin x zwei 7/8" Buchse; 600 V | 8 A; cURus 2238

Umspritztes T-Stück | 7/8"– Stecker x zwei 7/8"– Buchse | #Contacts: 4 | 600 V / 8 A (UL 10 A ausstehend)| UL 2238; cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Anzahl der Pins

4

Kontakt-Trägerfarbe

Gelb

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Nennstrom

8 A

Nennspannung

600 V

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker x 2 Buchse

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Ag/Au

UL

UL 2238; cURus

UL-Datei

E315587

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 02-20-2026

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.47 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
900000302 0906 ETV 312