Produktnummer: RKF 401-639

7/8"-Stromanschluss: Buchse, gerade, 4-polig, Frontmontage, 600 V, 10 A, mit 16 AWG-Pigtaldrähten

7/8"-Stromanschluss: Buchse, gerade, 4-polig, Frontmontage, 1/2" 14-NPT-Panelabgriff, 600 V (UL), 10 A (UL), 16 AWG, US-Farbcode

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

7/8"

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Frontmontage, 1/2-14 NPT Panel-Bohrungsgröße

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Festes, externes Gewinde

Nennspannung

600 V

Nennspannung (UL)

600 V

Nennstrom

10 A

Nennstrom (UL)*

10 A

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Au über Ag

Kontakt-Trägermaterial

TPU

Kontakt-Trägerfarbe

YE

Gehäusematerial

Zinkdruckguss mit schwarzem E-Coating

O-Ring-Material

FKM, Panelseite

Befestigungstyp, Seite 2

1/2-14 NPT, Stahl, Kontermutter

Leiterquerschnitt

16 AWG

Anzahl der Drähte

4

Leiter-Material

Cu

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

Ø3.07 mm

UL Kabeltyp

1015/1230

UL-Datei

E315587

UL

UL-anerkannt

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

Schutzart und IP-Klassifizierung gemäß Prüfnorm IEC 60529 unter Verwendung eines Steckverbinders von Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden/trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
500000220 RKF 401-639/1F 1 ft
500002159 RKF 401-639/3F 3 ft
500002146 RKF 401-639/7F 7 ft
500003301 RKF 401-639/15F 15 ft