Produktnummer: CA 3 GS

CA – Stecker 0° | #Contacts: 4 | 400 V | cURus

CA – Gerader Steckverbinder | #Contacts: 4 (3+PE) | 400 V / 16 A | cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

CA (4, 6 Kontakte)

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Steckverbinder Untertyp

CA Power-Serie

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stiftkontakte/Stecker

Steckverbinder-Design

CA | Männchen | 4-polig | Frontmontage mit Flansch

Anzahl der Pins

4(3+ PE)

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Außengewinde (Kupplungsschraube)

Nennspannung

250 V DC / 400 V AC

Bemessungs-Stoßspannung

6,0 kV

Betriebsspannung

230 V Gleichstrom, 400V Wechselstrom

Nennstrom

10 A DC, 16 A AC (1,5 mm²)

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Verbindungstyp

Schraubklemme

Querschnitt

0,5 mm² bis 2,5 mm² (20 AWG bis 14 AWG)

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 90 °C

Temperaturbereich (Dichtung)

- 40 °C bis + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65; IP67

Seite 1 Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Legierung (Cu/Ag)

Kontakt-Trägermaterial

Nylon 66 (PA 66 GF)

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 V-0

Dichtungsmaterial

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M3: (25–30) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

M 3: (50-60) Ncm, nicht im Lieferumfang enthalten

Montage-Typ

M3, nicht im Lieferumfang enthalten

Gegensteckverbinder/Montage mit

934-125-100 CA 3 LD, gerade 934-129-100 CA 3 W LD, abgewinkelt

Zubehör gesondert zu bestellen

Staubkappe; 831 530 400

UL-Datei

E95522

UL

cURus

VDE

VDE-Reg.-Nr. 2745

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen
Die Steckverbinder werden in luftdichten Beuteln verpackt und in schwefelfreien Kartons untergebracht, um die Kontakte vor Silbersulfid zu schützen.& nbsp; Nach dem Öffnen der Verpackung ist der Kunde für die ordnungsgemäße Lagerung der Steckverbinder verantwortlich, um ein Anlaufen durch Umwelteinflüsse während der Lagerung zu verhindern.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen
Die Steckverbinder werden in luftdichten Beuteln verpackt und in schwefelfreien Kartons untergebracht, um die Kontakte vor Silbersulfid zu schützen.& nbsp; Nach dem Öffnen der Verpackung ist der Kunde für die ordnungsgemäße Lagerung der Steckverbinder verantwortlich, um ein Anlaufen durch Umwelteinflüsse während der Lagerung zu verhindern.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Gehäusefarbe
932322100 CA 3 GS Schwarz

Ressourcen

Resources