Produktnummer: CA 3 W LD

CA – Buchse 90° | #Contacts: 4 | 400 V | cURus

CA – Frei konfektionierbare Buchse, gewinkelt | #Contacts: 4 (3+PE) | 400 V / 16 A | cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

CA (4, 6 Kontakte)

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Steckverbinder Untertyp

CA Power-Serie

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakte/Buchse

Steckverbinder-Design

CA | Buchse | 4-polig | 90°

Anzahl der Pins

4(3+ PE)

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Innengewinde (Kupplungsmutter)

Nennspannung

250 V DC / 400 V AC

Bemessungs-Stoßspannung

6,0 kV

Betriebsspannung

230 V Gleichstrom, 400V Wechselstrom

Nennstrom

10 A DC, 16 A AC (1,5 mm²)

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Verbindungstyp

Schraubklemme

Kabelverschraubung

TR22

Querschnitt

0,5 mm² bis 2,5 mm² (20 AWG bis 14 AWG)

Zugentlastung

Klemmgehäuse

Geeignete Kabel

Dichtung 1: Ø 6 mm bis Ø 9 mm , Dichtung 2: Ø 9 mm bis Ø 12 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 40 °C bis + 90 °C

Temperaturbereich (Dichtung)

- 40 °C bis + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP66, IP67

Seite 1 Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Kupfer-Silber-Legierung (Cu/Ag)

Kontakt-Trägermaterial

Nylon 66 (PA 66 GF)

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 V-0

Material der Kabelverschraubung

Nylon 66 (PA 66)

Dichtung der Kabelverschraubung

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 V-0

Befestigungsmaterial

Nylon 66 (PA 66 GF)

Brennbarkeitsklasse (Befestigung)

UL 94 V-0

Dichtungsmaterial

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M3: (25–30) Ncm

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

TR22: min. 250 Ncm

Gegensteckverbinder/Montage mit

934-124-100 CA 3 LS (feldkonfektionierbar, gerade), 934-128-100 CA 3 W LS (feldkonfektionierbar, abgewinkelt), 932-322-100 CA 3 GS (Buchse, gerade)

Zubehör gesondert zu bestellen

Staubkappe; 831 532 400

UL-Datei

E95522

UL

cURus

VDE

VDE-Reg.-Nr. 2745

Ölbeständigkeit

Ja

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen
Die Steckverbinder werden in luftdichten Beuteln verpackt und in schwefelfreien Kartons untergebracht, um die Kontakte vor Silbersulfid zu schützen.& nbsp; Nach dem Öffnen der Verpackung ist der Kunde für die ordnungsgemäße Lagerung der Steckverbinder verantwortlich, um ein Anlaufen durch Umwelteinflüsse während der Lagerung zu verhindern.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

IP-Schutzart getestet nach IEC-Norm mit einer Kombination aus einem montierten und verriegelten Steckverbinder von Hirschmann oder Lumberg Automation

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen
Die Steckverbinder werden in luftdichten Beuteln verpackt und in schwefelfreien Kartons untergebracht, um die Kontakte vor Silbersulfid zu schützen.& nbsp; Nach dem Öffnen der Verpackung ist der Kunde für die ordnungsgemäße Lagerung der Steckverbinder verantwortlich, um ein Anlaufen durch Umwelteinflüsse während der Lagerung zu verhindern.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Gehäusefarbe Gehäusematerial Material der Kabelverschraubung
934129100 CA 3 W LD Schwarz PA 66 PA 66
934129102 CA 3 W LD blau/blau Blau PA 6 PA 6
934129101 CA 3 W LD rot/rot Rot PA 6 PA 6
934129107 CA 3 W LD weiß/weiß Weiß PA 6 PA 6