Produktnummer: GO 60 WF grau

GO-Serie Power Frei konfektionierbarer Steckverbinder: Buchse, gewinkelt, 6-polig, graues Gehäuse, Lötvariante; 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 6 A

GO-Serie Power Frei konfektionierbarer Steckverbinder: Buchse, gewinkelt, 6-polig, graues Gehäuse, Lötvariante; 230 V Wechselstrom/Gleichstrom, 6 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
GO 60 WF grau

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GO-Serie

Steckverbindertyp

frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

gewinkelt

Anzahl der Pins

6

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

250 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

2,5 kV

Betriebsspannung

230 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

6 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Lötverbindung

Kabelverschraubung

PG 7

Querschnitt

0,14 mm² bis 0,50 mm²

Zugentlastung

Klemmgehäuse

Geeignete Kabel

Ø 4,5 mm - Ø 7,5 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40°C bis +90°C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 61984 (VDE 0627)

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Grau

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 V-0

Befestigungsmaterial

4.8, Fe/Zn B

Dichtungsmaterial

NBR

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

PG 7: (150–250) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

M 3: (50-60) Ncm

Gegensteckverbinder/Montage mit

GO 60 FAV M, GO 60 UM

Zubehör gesondert zu bestellen

Zentralschraube Edelstahl: 732750003

VDE

VDE-Reg.-Nr.: D182

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
932448900 GO 60 WF grau

Ressourcen

Resources