Produktnummer: MPS-TU-RST 4T-2RKT 4T

M12 Power T-Verteiler: Eingang: Stecker, 4-polig, T-kodiert; Ausgang: 1-2, Buchse, 4-polig, T-kodiert

M12 Power T-Verteiler: Stecker, gerade, 4-polig, T-kodiert, M12, Buchse, gerade, 4-polig, T-kodiert, M12, Buchse, gerade, 4-polig, T-kodiert

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Umspritzter Splitter

Nennspannung

63 VDC

Nennstrom

12 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker, M12

Steckverbinder-Design

T-Form

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

T

Isolationswiderstand

≥10^8 Ohm

Steckzyklen

100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30°C bis +90°C, Leistungsreduzierung beachten

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PA

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPU

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

O-Ring-Material

FPM/FKM

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30°C bis +90°C

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse, M12

Anzahl der Pins, Seite 2

4

Kodierung, Seite 2

T

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuZn

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PA

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Kodierung, Seite 3

T

Kontakt-Basismaterial, Seite 3

CuZn

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 3

Schwarz

Kontakt-Trägermaterial, Seite 3

PA

Kontaktbeschichtung, Seite 3

Cu/Au

Anzahl der Pins, Seite 3

4

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529), Seite 3

IP65, IP67, IP68

Bemessungsstrom*, Seite 3

12 A

Bemessungsspannung, Seite 3

63 VDC

Kontakttyp/Art, Seite 3

Buchse, M12

Produkt-Unterfamilie, Seite 4

M12 Power

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529), Seite 4

IP65, IP67, IP68

Bemessungsstrom*, Seite 4

12 A

UL-Datei

E497237

UL

cULus

RoHS-konform

Ja

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
935065004 MPS-TU-RST 4T-2RKT 4T