Produktnummer: N11R BM FA F

Veraltet | Kein Ersatz

NR Rundsteckverbinder, M26 x 1,5 Gewinde, Feldkonfektionierbar, Stecker, Oberflächenmontage, 11+PE-Pins, Metallgehäuse, AC 25 V / DC 50 V, 5 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Obsolet
N11R BM FA F

Technische Daten

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Beschreibung

Gerätestecker mit Filterkondensator

Gehäusefarbe

Schwarz

Anzahl der Pins

11+Sport

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175201-804

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Kontakt-Trägermaterial

PA 66 GF, Schwarz

Kontaktmaterial

CuZn

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 5 mOhm

Steckzyklen

max. 50

Pinabmessungen

Ø1,6 mm

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Nennstrom

5 A

Bemessungs-Stoßspannung

0,5 kV

Nennspannung

25 V Wechselstrom/50 V Gleichstrom

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Verbindungstyp

Lötverbindung

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Ag

Schutzart/IP-Klassifizierung (IEC 60529)

IP65

Zubehör gesondert zu bestellen

932-632-106: N11R FF, gewinkelter Kabelschuh, 734-633-001: N6R-40, leitfähige Flachdichtung

Gegensteckverbinder/Montage mit

932-630-106: N11R EF, gerader Kabelschuh

Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)

M 3: (50-60) Ncm, nicht im Lieferumfang enthalten

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 11-12-2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.46 Revisionsdatum: 11-12-2025


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
933100100 N11R BM FA F