Produktnummer: RK 50-877
7/8" - Buchse 0° | #Contacts: 5 | 600 V | Kabel: Gelb (TPE); 16 AWG; DIE VERFASSUNG | cURus
Einseitiges Anschlusskabel | 7/8"-Buchse gerade | Anzahl Kontakte: 5 | 600 V / 8 A | Kabel: TPE Gelb; 5x16 AWG; US | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Resources
Kataloge
Technical Information