Produktnummer: RKT 4L-995 SW

M12-Stromversorgungskabel mit einem Ende: Buchse, gerade, 4-polig, L-kodiert, schwarzes Gehäuse, 50 V AC/60 V DC, 16 A; schwarzes TPE-Kabel, 1,50 mm²

M12-Stromversorgungskabel mit einem Ende: Buchse, gerade, 4-polig, L-kodiert, schwarzes Gehäuse, 50 V AC/60 V DC, 16 A; schwarzes TPE-Kabel, 1,50 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RKT 4L-995 SW

Technische Daten

Produktfamilie

Stromanschluss

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

gerade

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

L

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Kupplungsmutter

Nennspannung

63 V

Nennspannung (UL)

63 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Nennstrom

16 A

Nennstrom (UL)*

16 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C bis +125 °C, Leistungsminderung beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuNi

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPE

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M 12x1: (60-65) Ncm, handfest

Kabelnummer

995

Leiterquerschnitt

1.50 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 10 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 Mio

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

TPE

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

Ø 8,7 mm ± 0,2 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC/PVC-Polyamid

Durchmesser isolierter Draht

ø2.55 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

-

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-40 °C bis +90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-5 °C bis +90 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-

UL Kabeltyp

UL/CSA, NEC (UL) TC_ER, WTTC oder AWM Style 20328 (900 V 105 °C)

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

UL1685 FT4/IEEE 1202 vertikaler Flammtest FT4

UL-Datei

E497237

UL

UL 2237; cULus

VDE

Ja

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

-

Ölbeständigkeit

Ölbeständigkeit II

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Produkteigenschaften

Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Produkteigenschaften

Um den Schutz vor eindringenden Medien zu gewährleisten, überprüfen Sie vor dem Anschließen die Position des O-Rings. Ein falsch positionierter O-Ring kann zu einem möglichen Ausfall des Schutzes vor eindringenden Medien führen.