Produktnummer: RKUS 19-352
M23 - Buchse 0°, geschirmt | Anzahl Kontakte: 19 | 120 V | Kabel: Schwarz (TPU); 16x0,5 mm² + 3x1,0 mm²;
M23 - Gerades Kabel mit einseitigem Stecker, geschirmt | Anzahl Kontakte: 19 | 120 V / 16 x 8 A + 3 x 10 A | Schwarzer TPU-Mantel, 16 x 0,5 mm² (20 AWG) + 3 x 1,0 mm² (17 AWG), IEC
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Kabeldaten
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Kataloge
Technical Information
Resources
Kataloge
Technical Information