Produktnummer: RST 4S-RKWT 4S-703 SW

M12-auf-M12-Kabelsatz, Industrielle Stromversorgungsanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, ungeschirmt, Stecker auf Buchse, gerade auf gewinkelt, S-kodiert, 4-polig (3+PE), 4 x 1,5 mm²

M12-auf-M12-Kabelsatz, Industrielle Stromanwendungen, schwarzes PUR-Kabel, ungeschirmt, AWM: 20939, Stecker auf Buchse, gerade auf gewinkelt, S-kodiert, 4-polig, 4 x 1,5 mm², 600 V AC/DC Betriebsspannung, Nennstrom 16 A, -40 °C 125 °C (Betriebstemp.), geeignet für IP65-, IP67-, IP69K-Umgebung, IEC 61076-2-111, UL 2237; cULus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Vorderansicht Seite 1

Pin 1 Pin 2 Pin 3 PE
black 1 black 2 black 3 green-yellow

Vorderansicht Seite 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 PE
black 1 black 2 black 3 green-yellow

Produktfamilie

Stromanschluss

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, beidseitig umspritzt

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Nennspannung

630 V

Nennspannung (UL)

600 V

Bemessungs-Stoßspannung

6,0 kV

Betriebsspannung

600 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

16 A

Nennstrom (UL)*

16 A

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

gerade

Befestigungstyp

Kupplungsschraube

Anzahl der Pins

4 (3+PE)

Kodierung, Seite 1

S

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C ... 125 °C, Derating beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67, IP69K

Seite 1 Designstandard

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß IEC 60664-1

Luft- und Kriechstrecke

IEC 60664-1 (2020-05)

Überspannungskategorie

III gemäß IEC 60664-1

Kontakt-Basismaterial

CuNi

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-2

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPE

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Cu/Ni

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

M 12x1: (60-65) Ncm, handfest

Kabelnummer

703

Leiterquerschnitt

1.50 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 4 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 7,5 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 10 Mio, max. 50 m/s²

Zyklen (Torsion)

˃ 5 Mio @ ± 30 ° /1 m

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 7.4 ±0,2

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø2.35 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

-30 °C ... 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

-40 °C ... 125 °C

Umgebungstemperatur (Festinstallation, kurzzeitig 100h)

-40 °C ... 80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

-20 °C ... 60°C

UL Kabeltyp

AWM: 20939

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1, CSA FT1

Seite 2 Produkt-Unterfamilie

M12 Power

Seite 2 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design, Seite 2

gewinkelt

Befestigungstyp, Seite 2

Kupplungsmutter

Anzahl der Pins, Seite 2

4 (3+PE)

Kodierung, Seite 2

S

Übergangswiderstand, Seite 2

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand, Seite 2

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen, Seite 2

≤ 100

Temperaturbereich (Betrieb), Seite 2*

-40 °C ... 125 °C, Derating beachten

Schutzart/IP-Klassifizierung, Seite 2**

IP65, IP67, IP69K

Designstandard, Seite 2

IEC 61076-2-111

Verschmutzungsgrad, Seite 2

3 gemäß IEC 60664-1

Luft- und Kriechstrecke, Seite 2

IEC 60664-1 (2020-05)

Überspannungskategorie, Seite 2

III gemäß IEC 60664-1

Kontakt-Basismaterial, Seite 2

CuNi

Kontaktbeschichtung, Seite 2

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial, Seite 2

PBT GF

Kontakt-Trägerfarbe, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kontaktträger), Seite 2

UL 94 V-2

Material des umspritzten Gehäuses, Seite 2

TPE

Farbe des umspritzten Gehäuses, Seite 2

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse), Seite 2

UL 94 HB

Befestigungsmaterial, Seite 2

CuZn

Befestigungsbeschichtung, Seite 2

Cu/Ni

O-Ring-Material, Seite 2

FKM

Anzugsmoment (Kontaktschraube), Seite 2

M 12x1: (60-65) Ncm, handfest

UL-Datei

E497237

UL

UL 2237; cULus

VDE

-

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN VDE 0472 T.815, IEC 60754-1

Ölbeständigkeit

HD 22.10 Appendix A, DIN EN 60811-404

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Derating-Hinweis

* Derating beachten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
934853307 RST 4S-RKWT 4S-703/2 M SW 2 m
934853308 RST 4S-RKWT 4S-703/5 M SW 5 m
934853309 RST 4S-RKWT 4S-703/10 M SW 10 m