Produktnummer: RSWP 3-RKP 3-800
Mini Power-Doppelanschlusskabel: 1 3/8" Stecker abgewinkelt auf 1 3/8" Buchse gerade, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 42 A; schwarzes TPE-Kabel, 10 AWG
Mini Power-Doppelanschlusskabel: 1 3/8" Stecker abgewinkelt auf 1 3/8" Buchse gerade, 3-polig (2+PE), schwarzes Gehäuse, 600 V, 42 A; schwarzes TPE-Kabel, 10 AWG
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Resources
Kataloge
Technical Information