Produktnummer: 0935 253 103
CANopen / DeviceNet-Daten-Doppelanschlusskabel: Stecker gerade, A-kodiert, schwarz, M12 Standard auf Buchse gerade, A-kodiert, schwarz, M12 Standard, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 4-adrig, Daten: 2 x 0,25 mm² + Strom: 2 x 0,34 mm²
CANopen / DeviceNet-Daten-Doppelanschlusskabel: Stecker gerade, A-kodiert, schwarz, M12 Standard auf Buchse gerade, A-kodiert, schwarz, M12 Standard, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; schwarzes PUR-Kabel, 4-adrig, Daten: 2 x 0,25 mm² + Strom: 2 x 0,34 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information
Resources
Product Bulletin