Produktnummer: EF12LW OCTOPUS
Fast Ethernet Cat5e Datenbuchsenstecker: Buchse, Rückseitenmontage, M12 – Steckseite, abgewinkelte Printkontakte – Anschlussseite, 4-polig, D-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
Fast Ethernet Cat5e Datenbuchsenstecker: Buchse, Rückseitenmontage, M12 – Steckseite, abgewinkelte Printkontakte – Anschlussseite, 4-polig, D-kodiert, ungeschirmt, metallgraues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Product Certifications
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Product Certifications
Technical Information