Produktnummer: RKHS 4D-342

Fast Ethernet Cat5e Datenbuchsenstecker: Buchse, Hinterwandmontage, M12 – Steckseite, Kabel – Anschlussseite, 4-polig, D-kodiert, geschirmt, metallisch graues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR-grünes Kabel, 4-adrig, 2 x 2 x 0,34 mm²

Fast Ethernet Cat5e Datenbuchsenstecker: Buchse, Hinterwandmontage, M12 – Steckseite, Kabel – Anschlussseite, 4-polig, D-kodiert, geschirmt, metallisch graues Gehäuse, 50 V AC / 60 V DC, 4 A; PUR-grünes Kabel, 4-adrig, 2 x 2 x 0,34 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
RKHS 4D-342

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
yellow white orange blue

Produktfamilie

Datensteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

M12 Umspritzte Einbausteckverbinder

Steckseite

M12

Anschlussseite

Kabel

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Hinterwandmontage

Anzahl der Pins

4

Kodierung, Seite 1

D

Art der Abschirmung

Geschirmt

Befestigungstyp

Schraubensicherung

Nennspannung

60 V

Bemessungs-Stoßspannung

1,5 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/60 V Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Datenübertragungsrate

Fast Ethernet Cat5e

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 100

Verbindungstyp

Crimp

Gewindegröße

PG9

Gewindematerial

CuZn

Gewindebeschichtung

Vernickelt

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 85 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

In Anlehnung an IEC 61076-2-101

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuSn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Au

Kontakt-Trägermaterial

PBT

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Vergossen

Ja

Umspritztes Steckergehäuse Material

PA

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 V-0

Gehäusematerial

CuZn

Gehäusebeschichtung

Vernickelt

Gehäusefarbe

Silberfarben

Befestigungsmaterial

CuZn

Befestigungsbeschichtung

Vernickelt

Abschirmungsmaterial

Gehäuse: CuZn, NI-beschichtet

O-Ring-Material

FKM

Anzugsmoment (Befestigung)

M 12x1: (50-60) Ncm, handfest

Kabelnummer

342

Leiterquerschnitt

2x2x0,34 mm²

Anzahl der Drähte

4

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Zyklen (Biegen)

˃ 1 M

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PUR

Farbe der Kabelummantelung

Mattes Grün ähnlich RAL 6018

Kabeldurchmesser D

ø 6,50 ± 0,20 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PP

Durchmesser isolierter Draht

ø 1,58 ± 0,05 mm

Gesamtabschirmung (Kabel)

Cu-ETP1 verzinnt

Folienabschirmung

Al-PT Folie

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 50 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 25 °C - + 80 °C

Temperaturbereich (Schleppketten-Installation)

- 25 °C - + 60 °C

UL Kabeltyp

AWM: 20549

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-2-2, VDE 0482-332-2-2, IEC 60332-2-2, CSA FT-2, flammhemmend

Leitungseigenschaften

Ausschluss gefährlicher Stoffe; Leitungsaufbau analog PROFInet C-Spezifikation; Leitungsanforderungen analog: IEC 11801, IEC 61156 (CAT 5), EN 50173, EN 50288-2-2 (100MHz-Kabel und EIA/TIA 568 B (CAT 5e); Gute Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit; Weitgehend weichmacherdiffusionsfrei; Gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit; Ausschluss von PVC und Silikon; LABS-frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Kälteflexibilität

Farben der Kabelseele

Verdrillte Paare: weiß & blau, gelb & orange

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1

Ölbeständigkeit

EN 60811 Teil 2-1

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

Der Einbaustecker ist konstruktiv für den Einsatz in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu realisieren, muss der vorgesehene Einbauort entsprechend gestaltet werden. Weitere Details siehe IEC 61076-2-101.

Derating-Hinweis

* Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

* nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg-Stecker. Auf der Installationsseite muss die Festigkeit durch geeignete Maßnahmen sichergestellt werden.

Hinweis

Der Einbaustecker ist konstruktiv für den Einsatz in IP67-Produkten vorgesehen. Um diese Schutzklasse zu realisieren, muss der vorgesehene Einbauort entsprechend gestaltet werden. Weitere Details siehe IEC 61076-2-101.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
22266 RKHS 4D-342/0,5 M 0.5 m