Produktnummer: RSTS 8Y-RKHS 8Y-922
Fast Ethernet Cat5e-Daten-Doppelanschlusskabel: Gerader, Y-kodierter schwarzer M12-Hybridstecker auf gerade, Y-kodierte schwarze M12-Hybridbuchse, geschirmt, 50 V AC/DC, Strom: 6 A; Daten: 0,5 A; schwarzes PUR-Kabel, 8-adrig, Daten: 4 x 0,15 mm² +...
Fast Ethernet Cat5e-Daten-Doppelanschlusskabel: Gerader, Y-kodierter schwarzer M12-Hybridstecker auf gerade, Y-kodierte schwarze M12-Hybridbuchse, geschirmt, 50 V AC/DC, Strom: 6 A; Daten: 0,5 A; schwarzes PUR-Kabel, 8-adrig, Daten: 4 x 0,15 mm² + Strom: 4 x 0,75 mm²
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Vorderansicht Seite 2
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications