Produktnummer: RSF 5-1/2-14/ P-13469
M12 Standard Sensor/Aktor Buchsenstecker, 5-polig, Frontmontage, A-Kodierung, 18 AWG, 5 Litzen, Panelmontagegewinde 1/4" -NPT, 300 V AC/DC, 4 A
M12 Standard Sensor/Aktor Buchsenstecker, 5-polig, Frontmontage, A-Kodierung, 18 AWG, 5 Litzen, Panelmontagegewinde 1/4" -NPT, 300 V AC/DC, 4 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv