Produktnummer: RKWT/LED R 4-1006
M12 Pigtail, Automotive Line, Buchse, 4-polig, A-kodiert, gewinkelt, PUR oranges Kabel, ungeschirmt, IP67
M12 Pigtail-Stecker, Automotive Line, hohe Schweißfunkenfestigkeit, Buchse, 4-polig, A-kodiert, gewinkelt mit LED, PUR-Kabel orange (ähnlich RAL 2003), ungeschirmt, AWM 20549, Nennspannung 250 V AC/DC, Nennstrom 4A, geeignet für IP67-Umgebung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Geschichte
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information