Produktnummer: RST 4-RKWT/LED R 4-1006
M12 auf M12 Kabelsatz, Automotive Line, Stecker auf Buchse, 4-polig, A-kodiert, gerade auf gewinkelt, orangefarbenes PUR-Kabel, ungeschirmt, IP67
M12 auf M12 Kabelstecker, Automotive Line, hohe Schweißfunkenfestigkeit, Stecker auf Buchse, 4-polig, A-kodiert, gerade auf gewinkelt mit LED, PUR-Kabel orange (ähnlich RAL 2003), ungeschirmt, AWM 20549, Nennspannung 50 V AC / 60 V DC, Nennstrom 4 A, geeignet für IP67-Umgebung
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Information
Vorderansicht Seite 1
Technischen Daten Seite 1
Kabeldaten
Technischen Daten Seite 2
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Ressourcen
Product Bulletin
Technical Information
Resources
Product Bulletin
Technical Information