Produktnummer: GAN20LU-A0U-606
Bauform A – Buchse 90° | #Contacts: 2 | Keine Schutzschaltung | 50 V | Kabel: Grau (PUR); 0,75 mm²; IEC | cURus
Form A - Einseitig gewinkelte Buchsenleitung | Anzahl Kontakte: 2 | Ohne Schutzschaltung | 50 V / 10 A | Kabel: Grauer PUR-Mantel; 2 x 0,75 mm² (18 AWG); IEC | UL 2238; cURus
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Produktlebenszyklus
Vorderansicht
Materialien
Schaltung
Kabeldaten
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Widerstände
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
Product Bulletin
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification