Produktnummer: GAN20LU-A0U-618

Bauform A – Buchse 90° | #Contacts: 2 | Keine Schutzschaltung | 50 V | Kabel: Grau (PVC); 0,75 mm²; IEC | cURus

Form A - Einseitig abgewinkeltes Buchsenkabel | Anzahl Kontakte: 2 | Ohne Schutzschaltung | 50 V / 10 A | Kabel: Grauer PVC-Mantel; 2 x 0,75 mm² (18 AWG); IEC | UL 2238; cURus

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Lebenszyklus

Aktiv – Produkt ist verfügbar

Verfügbarkeit

Aktiv

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2
brown blue

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GAN - cURus 2238

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchsenkontakt/Buchse

Steckverbinder-Design

Abgewinkelt (90°) Körper

Anzahl der Pins

2

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

50 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

50 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

10 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Querschnitt

0.75 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

- 25 °C - + 85 °C [Erweiterte Temperatur - 40 °C - + 105 °C mit zusätzlichem Dichtungszubehör, 934887001]

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65, IP67

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

Messing (CuZn)

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Zinn über Kupfer (Cu/Sn)

Kontakt-Trägermaterial

Glasgefülltes Polybutylenterephthalat (PBT-GF)

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

Thermoplastisches Polyurethan (TPU)

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Grau-transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Dichtungsmaterial

Umspritzte integrierte Dichtung

Schutzschaltung

Keine Schutzschaltung

Schutzschaltung

Keine Schutzschaltung

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

Zubehör gesondert zu bestellen

934887001 - GAN EPDM-Dichtung und Halteclip

Kabelnummer

618

Leiterquerschnitt

0.75 mm²

Anzahl der Drähte

2

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 4 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 7,5 x D

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe der Kabelummantelung

Grau

Kabeldurchmesser D

Ø 5,5 mm [ 0,217 " ]

Kabel-Isolierungsmaterial

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser isolierter Draht

Ø 1,92 mm [ 0,08 " ]

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C bis + 90 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

- 5 °C Zu + 90 °C

UL Kabeltyp

AWM: 2654

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

IEC 60332-1, DIN VDE 0472 Teil 904 Prüfverfahren B, FT1

Leitungseigenschaften

Ausschluss gefährlicher Stoffe gem. : 2000/53/EG, 2011/65/EU, 2003/11/EG, 1907/2006/EG

UL-Datei

E315587

UL

UL 2238; cURus

VDE

Ja

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

VDE 0250 und 0472

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*IP-Schutzart-Test von Belden nur mit Belden-Steckverbindern durchgeführt

Hinweis

1. Nicht unter Last anschließen oder trennen. 2. Erweiterter Temperaturbereich von -40°C von Belden im verbundenen Zustand unter Verwendung des EPDM-Dichtungszubehörs durchgeführt.

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*IP-Schutzart-Test von Belden nur mit Belden-Steckverbindern durchgeführt

Hinweis

1. Nicht unter Last anschließen oder trennen. 2. Erweiterter Temperaturbereich von -40°C von Belden im verbundenen Zustand unter Verwendung des EPDM-Dichtungszubehörs durchgeführt.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
7312 GAN20LU-A0U-6180100-1UD 1 m
7313 GAN20LU-A0U-6180250-1UC 2.5 m
7314 GAN20LU-A0U-6180300-1UC 3 m
7315 GAN20LU-A0U-6180500-1UC 5 m
7318 GAN20LU-A0U-6181000-1UB 10 m