Produktnummer: GDM 3-21 EPDM BN

GDM 3-21, Zubehör, Flachdichtung für Form A-Buchsen

GDM - 175301-803 (DIN 43650), Form A, Dichtung, 18 mm, flach, zur Verwendung mit ausgewählten vor Ort konfektionierbaren Buchsen der Form A, EPDM, braun

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Frei konfektionierbares Zubehör

Steckverbindertyp

Dichtung

Steckverbinder-Design

Flach

Kodierung, Seite 1

A

Befestigungstyp

Flach

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40° C... +125 °C°

Dichtungsmaterial

EPDM – braun

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja

Hinweis

Die Kompatibilität kann durch die Konstruktion des Steckverbindergehäuses eingeschränkt sein. Weitere Informationen finden Sie in der Auswahlhilfe unter Downloads.

Hinweis

Die Kompatibilität kann durch die Konstruktion des Steckverbindergehäuses eingeschränkt sein. Weitere Informationen finden Sie in der Auswahlhilfe unter Downloads.


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Verpackung
731739004 GDM 3-21 EPDM Sammelpackung, Packung mit 50 Stück