Produktnummer: GDM 3011-6 VE 5000

GDM 3011-6, Zubehör, Befestigungsschraube für feldkonfektionierbare Buchse

GDM – 175301-803 (DIN 43650), Form A, Dichtung, 18 mm, Kreuzschlitzkopf, Stahl, zur Verwendung mit ausgewählten vor Ort montierbaren Buchsen der Form A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Frei konfektionierbares Zubehör

Steckverbindertyp

Befestigungsschraube

Steckverbinder-Design

Kreuzschlitzkopf

Kodierung, Seite 1

A

Befestigungstyp

M 3 x 35

Temperaturbereich (Betrieb)*

-55° C... +125° C

Befestigungsmaterial

Stahl, 4.8 Fe/Zn B – silberfarben

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

50 – 60 Ncm

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja

Hinweis

Zur Verwendung mit den meisten Steckverbindern der GDM-Serie Standard Zentralschraube bei den meisten GDM-Artikelnummern enthalten

Hinweis

Zur Verwendung mit den meisten Steckverbindern der GDM-Serie Standard Zentralschraube bei den meisten GDM-Artikelnummern enthalten


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Verpackung
732383004 GDM 3011-6 VE 5000 Sammelpackung, Packung mit 5000 Stück