Produktnummer: GDMW 3011 CF Schwarz
GDMW Hochspannungsleitung DIN Standard Konfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 4-polig (3+1PE; PE über Kabelausgang), schwarzes Gehäuse, Schraubanschluss, PG11; ohne Beschaltung, 400 V AC/DC, 16 A
GDMW Hochspannungsleitung DIN Standard Konfektionierbarer Steckverbinder: Form A, 4-polig (3+1PE; PE über Kabelausgang), schwarzes Gehäuse, Schraubanschluss, PG11; ohne Beschaltung, 400 V AC/DC, 16 A
-
Verfügbarkeit:
Global
-
Status:
Aktiv
Technische Daten
Vorderansicht
Produktlebenszyklus
Materialien
Schaltung
Zulassungen
Sicherheit & Umweltverträglichkeit
Anmerkungen
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technical Information
Resources
Product Bulletin