Produktnummer: GMNL 209 NJ LED 24 HH schwarz

GMNL DIN-Standard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), UL 1977, durchscheinendes Gehäuse mit schwarzer Kabelverschraubung, Schraubtyp, PG9; mit Freilaufdiode und roter LED, 24 V DC, 10 A

GMNL DIN-Standard-Steckverbinder für die Feldmontage: Form B, 3-polig (2+1PE), UL 1977, durchscheinendes Gehäuse mit schwarzer Kabelverschraubung, Schraubtyp, PG9; mit Freilaufdiode und roter LED, 24 V DC, 10 A

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GMNL DIN Standard

Steckverbindertyp

Frei konfektionierbar

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+ PE

Kodierung, Seite 1

B

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

30 V Gleichstrom

Nennspannung (UL)

30 V

Nennspannung (CSA)

30 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Betriebsspannung

24 V Gleichstrom

Nennstrom

10 A

Nennstrom (UL)*

8 A

Nennstrom (CSA)*

8 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Schraube

Kabelverschraubung

PG9

Querschnitt

0,25 - 1,5 mm²

Geeignete Kabel

Ø 4,5 - 7 mm

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25°C Zu + 80°C

Betriebstemperatur (UL)

max. + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-B, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Gehäusematerial

PA GF

Gehäusefarbe

Transparent

Brennbarkeitsklasse (Gehäuse)

UL 94 HB

Material der Kabelverschraubung

PA GF

Dichtung der Kabelverschraubung

Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), 269604000

Farbe der Kabelverschraubung

Schwarz

Brennbarkeitsklasse (Kabelverschraubung)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Dichtungsmaterial

Separat erhältlich

Schutzschaltung

Freilaufdiode mit roter LED

Funktionsanzeige

Rote LED

Schutzschaltung

Freilaufdiode

Anzugsmoment (Kontaktschraube)

(40-50) Ncm für Leitergröße 0,25 - 1,5 mm²; (30-40) Ncm für Leitergröße 0,34 mm²; (25-30) Ncm für Leitergröße 0,25 mm²

Anzugsdrehmoment (Kabelverschraubung)

(150-200) Ncm

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

UL-Datei

E95522

UL

UL 1977; UR

VDE

Ja

CSA

Ja

SEV

Ja

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
933388100 GMNL 209 NJ LED 24 HH schwarz