Produktnummer: GSA-U 3000 N

GSA-U - Gerätestecker für Oberflächenmontage, Form A, Kontakte: 3+PE, Lötanschluss, 400 V | 16 A; cURus 1977

175301-803-A (DIN 43650-A): Gerätestecker für Oberflächenmontage, Form A, Kontakte: 3+PE, Lötanschluss, 400 V | 16 A; cURus 1977

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

GSA-U

Steckverbindertyp

Einbausteckverbinder

Steckverbinder Untertyp

Rechteckiger, umspritzter Einbausteckverbinder mit Lötkontakten

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Stecker

Steckverbinder-Design

Gerade

Anzahl der Pins

3+Sport

Kodierung, Seite 1

A

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

4 Schrauben M 3 x 10

Nennspannung (UL)

300 V

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV

Betriebsspannung

400 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

16 A

Nennstrom (UL)*

15 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Verbindungstyp

Lötverbindung

Querschnitt

0,08 - 1,5 mm²

Temperaturbereich (Betrieb)*

-40 °C - +125 °C

Betriebstemperatur (UL)

max. + 90 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65 / IP67

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 HB

Gehäusefarbe

Schwarz

Anzugsdrehmoment (Befestigungsschraube)

(50-60) Ncm

Montage-Typ

M3 (4x)

Zubehör gesondert zu bestellen

(NBR) Flachdichtung GSA 200-4, Teilenummer. 730843002; (EPDM) Flachdichtung GSA 200-7, Teilenummer. 730268003

UL-Datei

E95522

UL

UL 1977; UR

VDE

Ja

SEV

Ja

RoHS-konform

Ja

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*IP-Schutzart-Test von Belden nur mit Belden-Steckverbindern durchgeführt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

*IP-Schutzart-Test von Belden nur mit Belden-Steckverbindern durchgeführt

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Dichtung Verpackung
933379100 GSA-U 3000 N LO Gesondert erhältlich S – Großpackung, 200 Stück pro Karton, nicht montiert