Produktnummer: GSAZ 60

GSAZ, Zubehör, gebogene NBR-Dichtung für Steckerbuchsen Form A

175301-803 (DIN 43650), Form A, Dichtung, gebogen, zur Verwendung mit ausgewählten Steckerbuchsen der Form A, NBR

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

Zubehör

Temperaturbereich (Betrieb)*

-30° C... +90° C

Dichtungsmaterial

NBR

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Ja

Halogenfrei

Ja


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
733266002 GSAZ 60/120 NBR Schwarz