Produktnummer: VBD 1A-1-1-212

VBD DIN-Standard-Anschlusskabel: Form B, 3-polig (2+1PE; PE am Kabelausgang), durchscheinendes Gehäuse, mit Varistor und gelber LED, 24 V AC/DC, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,50 mm²

VBD DIN-Standard-Anschlusskabel: Form B, 3-polig (2+1PE; PE am Kabelausgang), durchscheinendes Gehäuse, mit Varistor und gelber LED, 24 V AC/DC, 4 A; schwarzes PVC-Kabel, 0,50 mm²

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
VBD 1A-1-1-212

Technische Daten

Vorderansicht

Pin 1 Pin 2 PE
brown blue green-yellow

Produktfamilie

Ventilsteckverbinder

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

VBD DIN-Standard

Steckverbindertyp

Verbindungsleitung, einseitig umspritzt

Seite 1 Kontakttyp/Geschlecht

Buchse

Steckverbinder-Design

Gewinkelt

Anzahl der Pins

2+PE (PE am Kabelausgang)

Kodierung, Seite 1

B

Art der Abschirmung

ungeschirmt

Befestigungstyp

Zentralschraube

Nennspannung

30 V Wechselstrom/Gleichstrom

Bemessungs-Stoßspannung

4,0 kV (PCBA 2,0 kV)

Betriebsspannung

24 V Wechselstrom/Gleichstrom

Nennstrom

4 A

Kontaktwiderstand Seite 1

≤ 10 mOhm

Isolationswiderstand

˃ 10^9 Ohm

Steckzyklen

≤ 50

Temperaturbereich (Betrieb)*

-25 °C - +80 °C

Schutzart/IP-Klassifizierung**

IP65

Seite 1 Designstandard

DIN EN 175301-803-B, ISO 4400

Verschmutzungsgrad Seite 1

3 gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Luft- und Kriechstrecke

DIN EN 60664-1 (2008/01); VDE 0110-1

Überspannungskategorie

III gemäß DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

Kontakt-Basismaterial

CuZn

Seite 1 Kontaktbeschichtung

Cu/Sn

Kontakt-Trägermaterial

PA GF

Kontakt-Trägerfarbe

Schwarz

Entflammbarkeitsklasse (Kontakt-Träger)

UL 94 V-0

Umspritztes Steckergehäuse Material

TPE

Umspritztes Steckergehäuse Farbe

Transparent

Entflammbarkeitsklasse (umspritztes Gehäuse)

UL 94 HB

Befestigungsmaterial

Stahl, Kombi-Kreuzschlitz

Schutzschaltung

Varistor mit gelber LED

Funktionsanzeige

Gelbe LED

Schutzschaltung

Varistor

Anzugsmoment (Befestigung)

(50-60) Ncm

Kabelnummer

212

Leiterquerschnitt

0.5 mm²

Anzahl der Drähte

3

Minimaler Biegeradius (Festinstallation)

˃ 5 x D

Minimaler Biegeradius (flexible Installation)

˃ 10 x D

Leiter-Material

Cu

Material der Kabelummantelung

PVC

Farbe der Kabelummantelung

Schwarz

Kabeldurchmesser D

ø 5,0 ± 0,2 mm

Kabel-Isolierungsmaterial

PVC

Durchmesser isolierter Draht

ø1.70 mm

Temperaturbereich (Festinstallationen)

- 40 °C - + 70 °C

Temperaturbereich (flexible Installtaion)

+ 5 °C - + 70 °C

Entflammbarkeitsklasse (Kabelummantelung)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2

Leitungseigenschaften

Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen; Ausschluss von Silikon

RoHS-konform

Ja

Halogenfrei

Nein

Ölbeständigkeit

Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen

Derating-Hinweis

Derating beachten

Hinweis zur Schutzart/IP-Klassifizierung

** nur bei Montage und Verriegelung in Kombination mit Hirschmann / Lumberg Automation-Stecker.

Hinweis

Nicht unter Last verbinden oder trennen


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung Kabellänge
12224 VBD 1A-1-1-212/2 M 2 m
12225 VBD 1A-1-1-212/5 M 5 m
71765 VBD 1A-1-1-212/25 M 25 m
82466 VBD 1A-1-1-212/10 M 10 m