Produktnummer: 0911 ANC 410

AS-Schnittstellen-Winkelsteckverbinder; 2 montierte Steckverbinder

AS-Schnittstellen-Winkelsteckverbinder; 2 montierte Steckverbinder

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv
0911 ANC 410

Technische Daten

Produktfamilie

ASi

Seite 1 Produkt-Unterfamilie

ASi

Artikelbeschreibung

0911 ANC 410

Steuerkabel-Schnittstelle

Offenes Ende

Aktor-Versorgungsspannung (Nennspannung)

24 V DC (SELV/PELV)

Aktor-Versorgungsspannung (Bereich)

10 V Gleichstrom bis 30 V Gleichstrom

Eingangsverdrahtung

2-, 3-, 4-Draht

CE

Ja

RoHS-konform

Ja

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 02-20-2026

Hinweis zum Systemstromversorgungsanschluss

*Nicht unter Spannung anschließen/trennen!

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.44 Revisionsdatum: 02-20-2026


Artikelnummer

Artikelnr. Artikelbeschreibung
15944 0911 ANC 410/0,6 M
15946 0911 ANC 410/2 M
15945 0911 ANC 410/5 M
15932 0911 ANC 410/10 M
934637408 0911 ANC 410/15 M